Filter
Alle löschen
Kategorie
Technische Merkmale
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Auto shut down function
-
Number of output connections C13
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breite
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Voltage type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Regulation Type (Pack2)
-
Batterie oder Akku (Pack 1)
-
Pack2 Location
-
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2)
-
Number of Single Element (Pack2)
-
Number of Pack 1
-
Gewicht eines Einheitselements (Pack 2)
-
Anzahl Pack 2
-
Anzahl Pack 2
-
Number of Pack 1
-
Gewicht eines Einheitselements (Pack 2)
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310007
USV-Anlage 2000VA(1200W), Line Intercative, Überbr.Zeit 9min(70% Last), 6 x IEC
897,90 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310020
USV-Anlage 1500VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC
687,40 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310006
USV-Anlage 1000VA(600W), Line Intercative, Überbr.Zeit 9min(70% Last), 6 x IEC
542,30 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
USV Kompaktanlagen
Best.-Nr. 310008
USV-Anlage 3000VA(1800W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen