Direkt zum Inhalt
Logo print

Türsprechanlagen | Legrand Österreich

Türsprechanlagen von Legrand: Stilvoll, flexibel und komfortabel installierbar

Entdecken Sie bei Legrand innovative (Video-)Türsprechanlagen, flexibel und leicht erweiterbar. Von intelligenten Innenstellen mit Smartphone-Zutrittskontrolle bis hin zu zusätzlichen Außenkameras für die Überwachung von schwer einsehbaren Bereichen wie Gärten, Tiefgaragen und Carports. Unsere Produkte sind ideal für Büros, Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie komplexe Wohnanlagen konzipiert. Das Besondere: Jede unserer Lösungen lässt sich einfach und individuell aufrüsten, um den aktuellen und zukünftigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Eine Auswahl von Innen- und Außenstellen, welche gemeinsam eine Türsprechanlage bilden.

Was sind die größten Vorteile unserer Sprechanlagen?


Die innovative 2-Draht-Technologie von Bticino ermöglicht eine mühelose Installation von Neuanlagen oder die Aufrüstung veralteter Türsprechanlagen. Diese Technologie zeichnet sich durch ihre Einfachheit, Zuverlässigkeit, schnelle Umsetzung und kostengünstige Lösung aus.

Vorteile der 2-Draht-Technik im Überblick:
- Nutzung vorhandener Kabel: Durch die Wiederverwendung vorhandener Kabel entfällt die Notwendigkeit einer Neuverlegung.
- Einfache Umrüstung von Audio- zu Videoanlagen: Bestehende analoge Audiosysteme lassen sich problemlos auf moderne Farbvideosysteme aufrüsten.
- Kein aufwendiges Schlitzen erforderlich: Bestehende Einbau- und Unterputzdosen können wiederverwendet werden.
- Modernisierung lohnt sich: Erfrischendes Design, gestochen scharfe Farbbilder und neue Funktionen. Eine Video-Freisprechanlage mit Touchscreen und Weitwinkelkamera für umfassende Zutrittskontrolle.

Eine Türsprechanlage besteht immer aus zwei Komponenten: einer Türstation und einer Video-Innenstelle. Neben unseren Set-Angeboten bieten wir auch die Möglichkeit, individuell zwischen verschiedenen Produkten zu wählen.

Eine Frau bedient die Classe 300EOS with Netatmo.

Welche Sprechanlage ist die Richtige?


Innenstellen

Entdecken Sie bei Legrand die Evolution des klassischen Haustelefons zur intelligenten Smartware inklusive App-Steuerung. Die Funktionsvielfalt und der Nutzen dieser Technologie liegen ganz im Ermessen Ihres Kunden.

Legrand bietet für jeden Bedarf die passende Sprechanlage – von Standardlösungen bis hin zu umfassenden Premiumprodukten. In dieser Tabelle findet Sie den ersten Bestandteil einer Sprechanlage - die Innenstelle. Mit einem Klick auf den Produktnamen gelangen Sie direkt zu Ihrem Favoriten.

ModellAusstattungFür wen geeignet?
Classe 100Audiosprechanlage im Haus/in der Wohnung mit oder ohne Handhörer
  • Personen im fortgeschrittenen Alter, die eine simple Lösung favorisieren, weil das Erlernen neuer Funktionen schwerfällt
  • Vermieter, die sich eine günstige Türsprechanlage wünschen
Classe 100 V16BVideo-Station mit Freisprech-Funktion
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, die ihren Besuch vor dem Einlass erkennen möchten
Classe 100 V16EVideo-Station mit Freisprech-Funktion und Zusatztasten
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch nach zusätzlichen Funktionen
Classe 100 X16EVideo-Station mit Smartphone-Anbindung
  • Personen, die allein leben und berufstätig sind 
Classe 300EOS with NetatmoVideo-Hausstation mit Touchscreen, integriertem Sprachassistenten und Smartphone-/Smarthome-Anbindung
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch nach umfassendem Komfort
  • Besitzer von Ferienobjekten

Für weitere Ausstattung-Details sowie Hinweise zur Aufputz- und Unterputz-Montage in der Wohnung steht unsere Programmübersicht für Hausstationen zum Download bereit.

Die Außenstelle Sfera auf einer grauen Wand.

Außenstelle

Entdecken Sie unsere modernen Gegensprechanlagen mit Video, während herkömmliche Türklingeln zur Seltenheit werden. Ihre Kunden können sicher Paketzusteller, Freunde und Familie empfangen, ohne abschreckend zu wirken. Unsere Gegensprechanlagen bieten ein stilvolles Bedienfeld aus hochwertigem und äußerst widerstandsfähigem Material, das jeden Besucher beeindruckt. Die Kamera ist nahtlos in die Türsprechstelle integriert. Wählen Sie zwischen Fingerabdruck-Scanner, Transponderleser oder Zahlencode, um die Tür bequem zu öffnen.

In dieser Tabelle finden Sie den zweiten Bestandteil einer Sprechanlage - die Außenstelle.

ModellAusstattungFür wen geeignet?
SFERAAls Audio- oder Videovariante in verschiedenen Oberflächen für Auf- oder Unterputzinstallation erhältlich. Erweiterbar mit Codelock, Transponderleser oder Fingerprint.
  • Einfamilienhaus bis ganz große Wohnhausanlagen
SFERA LunaVideo mit edler mattschwarzer Oberfläche für Unterputzinstallation
  • Für das gehobene Einfamilienhaus
Linea 300Video mit Edelstahloberfläche für Unterputzinstallation
  • Kleine bis ganz große Wohnhausanlagen
Linea 350Als Audio- oder Videovariante mit Edelstahloberfläche für Unterputzinstallation
  • Einfamilienhaus bis mittlere Wohnhausanlagen (16 Ruftasten)
Linea 3000Als Audio- oder Videovariante für Auf- oder Unterputzinstallation
  • Ein- und Zweifamilienhaus
EinbaulautsprecherAudio und Video zum Einbau in bestehende Tableaus oder Sondertürstationen
  • Einfamilienhaus bis zu ganz großen Wohnhausanlagen

Für weitere Ausstattung-Details sowie Hinweise zur Aufputz- und Unterputz-Montage in der Wohnung steht unsere Programmübersicht für Hausstationen zum Download bereit.

Bestandteile eines Sprechanlagen-Sets

Sprechanlagen-Sets

Entdecken Sie unsere Bestseller-Türstationen für preisbewusste Kunden! Die LINEA 3000 eignet sich perfekt für Ein- und Zweifamilienhäuser, während die modulare Türstation SFERA eine vielseitige Option darstellt. Beide sind als komplette Sets erhältlich, inklusive Innenstelle, Türstation und Spannungsversorgung. Sie sind erweiterbar - bis zu 5 Innenstellen pro Ruftaste und mehrere Türstationen sind möglich. Zusätzlich können externe Kameras integriert werden. Laden Sie hier unsere Sprechanlagen-Programmübersicht herunter.

Erweiterung der Sprechanlage durch externe Kameras.

Erweiterung der Türsprechanlage mit einer Kamera

Schützen Sie Ihr Zuhause: Unsere Türsprechanlagen lassen sich mit externen Kameras individuell erweitern, um abgelegene Bereiche wie den Garten, Nebengebäude oder Kellerräume zu überwachen. Wir bieten Innen- und Außengeräte für unterschiedliche Bedürfnisse. Unsere wetterfesten Rohr- oder Kugelkameras für den Außenbereich liefern auch bei Nachtsicht klare Bilder. Entdecken Sie in unserem E-Katalog die Ausstattungsmerkmale und Zubehöroptionen.

Die Zukunft der Türsprechanlagen - smarte Türsprechanlagen.

Smarte Türsprechanlage

Entdecken Sie unsere fortschrittliche Lösung: Die Sprechanlage ist über die Video-Innenstelle mit WLAN verbunden und kann bequem per App gesteuert werden. Mit unserer Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo bieten wir ein smartes und sicheres Zuhause der modernsten Generation:

- Zugriff auf alle Funktionen der Videotürsprechanlage jederzeit und überall (z. B. Videobild, Gegensprechen, Türöffner)
- Integrierter Alexa-Sprachassistent
- Hausautomation für Lichtsteuerung, Beschattung, Heizungsregelung usw.
- Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie externe Kameras, Fensterkontakte, Kohlenmonoxid- und Rauchmelder

Türstationen mit ekey sLine Fingerprint

Türstationen mit ekey sLine Fingerprint

Sfera Türstationen basieren auf langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Dank flexibler Funktionalität nach individuellen Wünschen ist auch die Integration des ekey sLine Fingerprints möglich.

Die Sfera-Serie zeichnet sich durch ansprechendes Design und damit einhergehende Ästhetik, hochwertige Qualität sowie umfassende Funktionalität aus. Durch den modularen Aufbau ist sie für alle Arten von Gebäuden geeignet. Zudem bietet sich dadurch die Erweiterung der Sprechanlage förmlich an.

Die ekey sLine von Europas Nr. 1 bei Fingerprint-Zutrittslösungen ergänzt die Türstation um praktischen schlüssellosen Zugang zu den eigenen vier Wänden. Darüber hinaus überzeugt der Fingerprint-Türöffner mit vielen zusätzlichen Funktionen und Smart-Home-Anbindung.

FAQ: 2-Draht-Technik

Viele Kunden fürchten einen hohen und kostspieligen Installationsaufwand beim Kauf einer Türsprechanlage. Wir zeigen, dass es anders geht, indem wir bei allen Produkten auf die polaritätsfreie 2-Draht-Technik setzen. Dadurch profitieren nicht nur Neubau-, sondern auch Renovierungsprojekte von einer sicheren und ästhetisch ansprechenden Türsprechanlage. Häufig gestellte Fragen zu diesem Thema möchten wir kurz für Sie erläutern.

Was bedeutet 2-Draht-Technik

Die Bezeichnung dieser Technik, die 2-Draht-Technik, leitet sich von der Anzahl der Adern ab, die zu jeder Komponente der Sprechanlage führen - zur Außenstelle, den Innenstellen und zur Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung gewährleistet auch die Stromversorgung, auch wenn die Anlage um zusätzliche Außen- oder Innenstellen erweitert wird.

Welche Kabel sind für eine 2-Draht-Türsprechanlage geeignet?

Für eine sichere und störungsfreie Verbindung zwischen Türstation und Video-Innenstelle empfehlen wir ein Kabel mit einem Drahtquerschnitt von mindestens 0,6 mm² oder 0,8 mm². Sicherheit ist wichtig: Wenn die Türsprechanlage über LAN oder WLAN mit einem Netzwerk verbunden wird, empfehlen wir, Ihren Kunden die Bedeutung eines sicheren Passworts zum Schutz sensibler Daten zu erläutern.

Welche Montagehöhe sollte für eine Video-Türsprechanlage gewählt werden?

Für eine optimale Erfassung aller Personen, unabhängig von ihrer Größe, empfehlen wir eine Montagehöhe der Video-Kamera von 165 cm (Oberkante der Türstation). Bei barrierefreiem Zugang, auch für Rollstuhlfahrer, empfehlen wir eine zusätzliche Türstation in niedrigerer Höhe. Wenn anstelle einer Türstations-Kamera eine externe Kamera verwendet wird, kann die Außenstelle problemlos in niedrigerer Höhe montiert werden.

Zu sehen ist ein Trainer, welcher eine Gruppe von Personen schult.

Mehr Wissen? Praxiswissen!


Regelmäßige Schulungen

Entdecken Sie unsere regelmäßigen Schulungen für Elektro-Meister und -Gesellen! Melden Sie sich direkt zum Workshop in Ihrer Nähe zum Thema „2-Draht Systeme für Türsprechanlagen" an.

 

Benutzeroberfläche des Bticino Sprechanlagen-Konfigurators

Bticino Sprechanlagenkonfigurator

Planen Sie eine neue Sprechanlage? Unser Sprechanlagen-Konfigurator unterstützt Sie auf einfache Art und Weise bei der Auswahl von Produkten und Funktionen, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Entwerfen Sie innerhalb von Minuten eine individuelle Sprechanlage für Ihre Kunden - exakt nach deren Wunsch. Der Konfigurator liefert Ihnen gleichzeitig alle wichtigen Details, von der Sprechanlagen-Darstellung über die Kosten bis hin zu Stücklisten und Schaltplänen.

 


Produktübersicht Türsprechanlagen

Empfohlene Downloads

Video- Türkommunikation für Ein- Und Zweifamilienhäuser
pdf11.49 MB
CLASSE 300EOS WITH NETATMO
pdf14.03 MB
Connected Products
pdf16.46 MB
Haus- und Wohnbau
pdf15.76 MB

Diese Themen könnten Sie auch interessieren