Filter
Alle löschen
Kategorie
Technische Merkmale
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/406293_pw_237338.jpg)
Legrand
LS Schalter
Best.-Nr. 406293
Wiedereinschalter DX3, 24-48VAC/DC, 1 TE, Anbau links vom Hauptgerät
610,40 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/406292-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LS Schalter
Best.-Nr. 406292
Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 230 VAC, für 1,5TE/Pol (bis125A),1TE
577,00 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-406290-WEB-R.jpg)
Legrand
LS Schalter
Best.-Nr. 406290
Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 24-48 VAC/DC, für 1TE/Pol (bis 63A),1TE
551,70 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/406291-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LS Schalter
Best.-Nr. 406291
Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 230 VAC, für 1TE/Pol (bis 63A),1TE
551,70 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen