-
Ausführung als Hauptschalter
-
Funktion
-
Gerätemontage
-
Bemessungsspannung
-
Anzahl der Kontakte als Wechsler
-
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
Ausführung als Sicherheitsschalter
-
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
-
Anzahl der Fehlersignalschalter
-
Anschlussart Hauptstromkreis
-
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
-
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Bemessungsdauerstrom Iu
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
-
Ausführung des Betätigungselements
-
Gerätebauart
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
-
Bemessungsschaltstrom
-
Polzahl
-
Polzahl
-
Polzahl
-
Polzahl
-
Motorantrieb optional
-
Motorantrieb integriert
-
Geeignet für Bodenbefestigung
-
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
-
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
-
Geeignet für Verteilereinbau
-
Geeignet für Zwischenbau
-
Verriegelbar
-
Schutzart (IP), frontseitig
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Spannungsart
-
Spannungsart
-
Nennspannung
-
Frequenz
-
Stromversorgungsrichtung
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Stress-Test Konform (1000V)
-
Farbe
-
RAL-Nummer
-
Halogenfrei
-
Anschlussart
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Verbindungsart
-
Verbindungsart
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Verbundenes Objekt
-
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406490-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 125A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406470-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 125A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406489-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 100A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406469-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 100A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406487-LEGRAND-600.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 4TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406450-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 125A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406479-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 32A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406486-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 40A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406467-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406459-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 32A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-406466-WEB-R.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 40A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406449-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 100A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406439-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 40A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406438-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 32A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406436-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 20A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406457-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 20A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406477-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 20A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406447-LEGRAND-600.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406406-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3,1-polig, 32A 250VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406423-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 100A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406404-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 1-polig,20A 250VAC,beleucht.,Gebrauchskategorie AC22A,1TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406434-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 32A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-406446-WEB-R.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 40A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/406421-LEGRAND-1000.jpg)
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 63A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
exkl. MwSt.