Filter
Alle löschen
Kategorie
Technische Merkmale
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Installation technique
-
Type of interface
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Addressable
Bticino
Video Anlage 2-Draht
Best.-Nr. 344692
Tischzubehör für Audio-/Videohausstationen der Serie CLASSE100 A16, V16 und X16
36,00 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen