Direkt zum Inhalt
Logo print

1-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet

Video Anlage 2-Draht Bticino

1-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet

Best.-Nr. 350613 EAN. 8005543461310
Rabattgruppe : B41
160,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung sonstige
Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung vertikal
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte Aluminium
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 9006
Transparent Nein
Mit Abdeckrahmen Nein
Mit Kanaleinführung Ja
Mit Kabeleinführung Ja
Mit Verschraubungseinführung Ja
Schlagfest Ja
Schutzart (IP) IP54