Direkt zum Inhalt
Logo print

2-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allwhite

Video Anlage 2-Draht Bticino

2-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allwhite

Best.-Nr. 350622 EAN. 8005543461334
Rabattgruppe : B41
208,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung sonstige
Anzahl der Einheiten 2
Montagerichtung vertikal
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte Aluminium
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 9006
Transparent Nein
Mit Abdeckrahmen Nein
Mit Kanaleinführung Ja
Mit Kabeleinführung Ja
Mit Verschraubungseinführung Ja
Schlagfest Ja
Schutzart (IP) IP54