![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350633-BTICINO-1000.jpg)
3-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet
Video Anlage 2-Draht
Bticino
3-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet
Best.-Nr. 350633
EAN.
8005543461372
Rabattgruppe : B41
253,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Einheiten | 3 |
Montagerichtung | vertikal |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Aluminium |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Ja |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP54 |