![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775945-LEGRAND-600.jpg)
Abdeckhaube für Lichtsignal, klar
Pro21
Legrand
Abdeckhaube für Lichtsignal, klar
Best.-Nr. 775945
EAN.
3245067759455
Rabattgruppe : L21
6,36 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | mit Schrauben |
Farbe | sonstige |
Bedruckt | Nein |
Breite | 47 mm |
Höhe | 47 mm |
Tiefe | 17 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |