![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775948_pw_121777.jpg)
Abdeckhaube für Lichtsignal, rot
Pro21
Legrand
Abdeckhaube für Lichtsignal, rot
Best.-Nr. 775948
EAN.
3245067759486
Rabattgruppe : L21
6,36 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | With screws |
Colour | Red |
Printed | No |
Width | 47 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 17 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |