Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckrahmen Light Air Europe: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Anthrazit

LivingLight Bticino

Abdeckrahmen Light Air Europe: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. LNE4802M2AR EAN. 8005543606742
Rabattgruppe : B20
30,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 4
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte Aluminium
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Befestigungsart einrasten
Breite 159 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 6.75 mm
Einbaubreite 159 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)