![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LNA4802M4VD-BTICINO-1000.jpg)
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 4-fach, 2 + 2 + 2 + 2 Module, Farbe: Grün
LivingLight
Bticino
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 4-fach, 2 + 2 + 2 + 2 Module, Farbe: Grün
Best.-Nr. LNA4802M4VD
EAN.
8005543433362
Rabattgruppe : B20
28,00 €
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
Anzahl der Einheiten | 4 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 8 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Kunststoffglas |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grün |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 6028 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 301 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10.2 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION