![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776280-WEB-R.jpg)
Abdeckung 4-Loch SAT-TV-Steckdose Ankaro Creo ultraweiß
Pro21
Legrand
Abdeckung 4-Loch SAT-TV-Steckdose Ankaro Creo ultraweiß
Best.-Nr. 776280
EAN.
3245067762806
Rabattgruppe : L22
7,12 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Gerätebreite | 56.5 mm |
Gerätehöhe | 56.5 mm |
Gerätetiefe | 14.8 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |