Abdeckung Antennen-Steckdose 2-Loch Hirschmann Galea soft aluminium
Pro21
Legrand
Abdeckung Antennen-Steckdose 2-Loch Hirschmann Galea soft aluminium
Best.-Nr. 771383
EAN.
3245067713839
Rabattgruppe : L23
10,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Gerätebreite | 64 mm |
Gerätehöhe | 53 mm |
Gerätetiefe | 13 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |