Abdeckung Dreh- u.Zeitschalter Galea dark bronze
Pro21
Legrand
Abdeckung Dreh- u.Zeitschalter Galea dark bronze
Best.-Nr. 771257
EAN.
3245067712573
Rabattgruppe : L23
18,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Drehknopf |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | Stufenschalter |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Bronze |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |