Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Creo ultraweiß
Pro21
Legrand
Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Creo ultraweiß
Best.-Nr. 776254
EAN.
3245067762547
Rabattgruppe : L22
27,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Hotelcard |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 18.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |