Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Galea dark bronze

Pro21 Legrand

Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Galea dark bronze

Best.-Nr. 771254 EAN. 3245067712542
Rabattgruppe : L23
44,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Hotel card
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Bronze
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 18.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C