Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Galea titanium
Pro21
Legrand
Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Galea titanium
Best.-Nr. 771454
EAN.
3245067714546
Rabattgruppe : L23
44,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Hotelcard |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Titan |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 63.9 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 18.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |