![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4953-BTICINO-1000.jpg)
Abdeckung mit Kabelauslass
LivingLight
Bticino
Abdeckung mit Kabelauslass
Best.-Nr. L4953
EAN.
8012199018089
Rabattgruppe : B20
2,84 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 21.8 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 47 mm |
Gerätetiefe | 21 mm |
Einbautiefe | 21 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |