![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/776658-LEGRAND-600.jpg)
Abdeckung RJ45 C5 C6 mit Beschriftungsträger Creo mandelweiß
Pro21
Legrand
Abdeckung RJ45 C5 C6 mit Beschriftungsträger Creo mandelweiß
Best.-Nr. 776658
EAN.
3245067766583
Rabattgruppe : L22
7,09 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | einbaubarer Datenverbinder |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9002 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 56 mm |
Gerätehöhe | 56 mm |
Gerätetiefe | 13.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |