![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771222-LEGRAND-1000.jpg)
Abdeckung Schutzkontaktsteckdose erhöhter Berührungsschutz Klappdeckel Galea Dark Bronze
Pro21
Legrand
Abdeckung Schutzkontaktsteckdose erhöhter Berührungsschutz Klappdeckel Galea Dark Bronze
Best.-Nr. 771222
EAN.
3245067712221
Rabattgruppe : L23
12,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64.5 mm |
Höhe | 53.2 mm |
Tiefe | 34 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69244693 0001
(2.19 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION