Abdeckung SSD Galea ultraweiß
Pro21
Legrand
Abdeckung SSD Galea ultraweiß
Best.-Nr. 777020
EAN.
3245067770207
Rabattgruppe : L23
4,64 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64.5 mm |
Höhe | 53.2 mm |
Tiefe | 26.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/000962
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION