Abdeckung VDI Schrägauslass 60°, mit Beschriftungsträger Galea titanium
Pro21
Legrand
Abdeckung VDI Schrägauslass 60°, mit Beschriftungsträger Galea titanium
Best.-Nr. 771476
EAN.
3245067714768
Rabattgruppe : L23
18,35 €
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
Bauform der Linse | rechteckig |
Breite der Öffnung | 64 mm |
Höhe der Öffnung | 54 mm |
Farbe | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK02 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-50 °C |