Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckung VDI Schrägauslass 60°, mit Beschriftungsträger Galea ultraweiß

Pro21 Legrand

Abdeckung VDI Schrägauslass 60°, mit Beschriftungsträger Galea ultraweiß

Best.-Nr. 777076 EAN. 3245067770764
Rabattgruppe : L23
15,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Zentralplatte
Verwendung Leitungsauslass
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung unten
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK02
Gerätebreite 64 mm
Gerätehöhe 53 mm
Gerätetiefe 32 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C