![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16100GO-BTICINO-1000.jpg)
Abstandhalter Horizontal
Installationsprodukte
Bticino
Abstandhalter Horizontal
Best.-Nr. 16100GO
EAN.
8012199184456
Rabattgruppe : B20
3,93 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Coupling piece |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Geeignet für Zentraldose | Ja |
Width | 58 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 51 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |