![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092015-LEGRAND-1000.jpg)
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
Best.-Nr. 092015
EAN.
3245060920159
Rabattgruppe : L60
5,58 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Max. Leiterquerschnitt | 25 mm² |
---|---|
Bestückung | ohne |
Form | quadratisch |
Montageart | Universal |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Einführung von hinten | Nein |
Länge | 94 mm |
Breite | 94 mm |
Tiefe | 52 mm |
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 7 |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | rot |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung Deckel | sonstige |
Transparenter Deckel | Nein |
---|---|
Deckelbefestigung | aufrastend |
Vergießbar | Nein |
Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Witterungsbeständig | Ja |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 3000 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 47-53 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 47-53 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION