Adapter USB-A/USB-C
Stecker
Legrand
Adapter USB-A/USB-C
Best.-Nr. 050692
EAN.
3414971186040
Rabattgruppe : L62
8,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anschluss 1 | USB |
---|---|
Ausführung Anschluss 1 | sonstige |
Anschluss 2 | USB |
Ausführung Anschluss 2 | sonstige |
Kabellänge | 0 m |
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 38 mm |
---|---|
Höhe | 14 mm |
Tiefe | 7 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |