Adapterzubehör für Classe 300EOS with Netatmo zur Anbindung an ein LAN-Netzwerk mittels RJ45-Anschluss
Classe 300EOS
Bticino
Adapterzubehör für Classe 300EOS with Netatmo zur Anbindung an ein LAN-Netzwerk mittels RJ45-Anschluss
Best.-Nr. 344844
EAN.
8005543683569
Rabattgruppe : B05
40,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | wandeln |
---|---|
Installationstechnik | Netzwerktechnik |
Ausführung der Schnittstelle | LAN |
Breite | 150 mm |
Höhe | 19 mm |
Tiefe | 18 mm |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Adressierbar | Nein |