Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,5 mm² (Weiß), isoliert, in Bändern
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,5 mm² (Weiß), isoliert, in Bändern
Best.-Nr. 037661
EAN.
3245060376611
Rabattgruppe : L16
11,02 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 0.5 mm² |
Hülsenlänge | 8 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | weiß |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION