Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,75 mm² (Blau), isoliert, Rollenmagazin
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,75 mm² (Blau), isoliert, Rollenmagazin
Best.-Nr. 037642
EAN.
3245060376420
Rabattgruppe : L15
12,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 0.75 mm² |
Hülsenlänge | 7.6 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | blau |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION