Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 35 mm² (Rot), isoliert, in Box
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 35 mm² (Rot), isoliert, in Box
Best.-Nr. 037677
EAN.
3245060376772
Rabattgruppe : L16
119,07 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 35 mm² |
Hülsenlänge | 18 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | rot |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION