Direkt zum Inhalt
Logo print

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 50 mm² (Blau), isoliert, in Box

Bezeichnungsmaterial Legrand

Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 50 mm² (Blau), isoliert, in Box

Best.-Nr. 037678 EAN. 3245060376789
Rabattgruppe : L16
132,82 € / 100 piece Verpackungseinheit 30 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Construction type Standard
Nominal cross section 50 mm²
Sleeve length 20 mm
Insulated Yes
Material insulation Polypropylene (PP)
Halogen free Yes
Colour Blue
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging No

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung