![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037760-LEGRAND-1000.jpg)
Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 0,34 mm² (Grün), isoliert, lose.
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 0,34 mm² (Grün), isoliert, lose.
Best.-Nr. 037760
EAN.
3245060377601
Rabattgruppe : L16
8,03 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
500 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.34 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Green |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION