![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037764-LEGRAND-1000.jpg)
Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), isoliert, lose.
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), isoliert, lose.
Best.-Nr. 037764
EAN.
3245060377649
Rabattgruppe : L16
9,05 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
1000 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION