![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4380_B-BTICINO-1000.jpg)
Akku 6V
LivingLight
Bticino
Akku 6V
Best.-Nr. L4380/B
EAN.
8012199647227
Rabattgruppe : B30
30,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Size indication | Block |
---|---|
Number of cells | 8 |
Model | Nickel metal hydride |
Nominal voltage | 6 V |
Capacity | 90 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 32 mm |
Height including pole | 20.7 mm |
Width | 16 mm |
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | Yes |
---|---|
Ambient temperature | -5-50 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 19 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 20 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION