Direkt zum Inhalt
Logo print

AKTIVER ENTSTÖRKOMPENSATOR FÜR LEDS

Mosaic Legrand

AKTIVER ENTSTÖRKOMPENSATOR FÜR LEDS

Best.-Nr. 040149 EAN. 3414970856227
Rabattgruppe : L33
32,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Dynamic
Suitable for outdoor use No
Housing Plastic housing
Suitable for constant current No
Suitable for constant voltage No
Output voltage 85-253 V
Suitable for DC-voltage (primary side) No
Output power 0.4-1.5 W
Degree of protection (IP) IP20
Protection class II
Length 31.2 mm
Width 27.56 mm
Height 11.9 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 0-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE09710AB.pdf pdf (0.08 Mo)
Technisches Datenblatt
F02436EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technisches Datenblatt
F02436DE-02.pdf pdf (0.17 Mo)