Aktor 16A 1Te
MyHOME
Bticino
Aktor 16A 1Te
Best.-Nr. F523
EAN.
8005543404317
Rabattgruppe : B30
102,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Ausführung | Energie-Zähler |
Anschlussart | direkt |
---|---|
Blindleistung | Nein |
Zulassung nach PTB | Nein |
S0 Impulsschnittstelle | ohne |
Tarifumschaltung | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION