Direkt zum Inhalt
Logo print

Alamgeber/Blinklicht SM_FLASH zur Anbindung an den Sensormanager

USV Dienstleistungen Legrand

Alamgeber/Blinklicht SM_FLASH zur Anbindung an den Sensormanager

Best.-Nr. 310903 EAN. 3245063109032
Rabattgruppe : L17Z
238,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Other
Accessory Yes
Spare part No
Width 70 mm
Height 27 mm
Depth 70 mm
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 Dokument
Broschüre