Direkt zum Inhalt
Logo print

AlphaRex³ D11 BLE, digitale Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, ohne Display, 28 Schaltprogramme, Bluetooth

Digitale Zeitschaltuhren Legrand

AlphaRex³ D11 BLE, digitale Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, ohne Display, 28 Schaltprogramme, Bluetooth

Best.-Nr. 412731 EAN. 3414972237192
Rabattgruppe : L12
118,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 1
Versorgungsspannung 230-230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50-60 Hz
Gangreserve in Jahren 5
Ganggenauigkeit pro Tag 0.1 s
Textführung im Display Nein
Externe Programmierung Ja
Mit Speicherkarte Nein
60 min Programm Nein
24 h Programm Ja
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Nein
Ferienprogramm Ja
Impulsprogramm Nein
Zyklusprogramm Nein
Astroprogramm Nein
Zufallsprogramm Ja
Betriebsstundenzähler Nein
Netzsynchron Ja
Quarzgesteuert Ja
Funkgesteuert Nein
Funkgesteuert (DCF77) Nein
GPS Nein
Kontaktausführung Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte 1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 1 min
Anzahl der Speicherplätze 28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Geeignet für Handbedienung Ja
Externer Tastereingang Nein
Schaltungsvorwahl Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Max. Schaltleistung LED 1000 W
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite in Teilungseinheiten 1
Breite 17.5 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 60 mm
Einsatztemperatur -20-55 °C
Lagertemperatur -20-60 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 4-4 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Bluetooth
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode App
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Mit Sprachbefehl Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Produktnutzungsfunktion Energie- und Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE-N 290829 00.pdf pdf (2.38 Mo)