AlphaRex³ D21 astro BLE, Astrozeitschaltuhr mit Kombifunktion, 1 Kanal, ohne Display, 28 Schaltprogramme, Bluetooth
Digitale Zeitschaltuhren
Legrand
AlphaRex³ D21 astro BLE, Astrozeitschaltuhr mit Kombifunktion, 1 Kanal, ohne Display, 28 Schaltprogramme, Bluetooth
Best.-Nr. 412732
EAN.
3414972237215
Rabattgruppe : L12
148,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Jahren | 5 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 0.1 s |
Textführung im Display | Nein |
Externe Programmierung | Ja |
Mit Speicherkarte | Nein |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Ferienprogramm | Ja |
Impulsprogramm | Nein |
Zyklusprogramm | Nein |
Astroprogramm | Ja |
Zufallsprogramm | Ja |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Ja |
Funkgesteuert | Nein |
Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
GPS | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Anzahl der Kontakte | 1 |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 min |
Anzahl der Speicherplätze | 28 |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Externer Tastereingang | Nein |
---|---|
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Max. Schaltleistung LED | 1000 W |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Breite | 17.5 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 60 mm |
Einsatztemperatur | -20-55 °C |
Lagertemperatur | -20-60 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 4-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Bluetooth |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | App |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Energie- und Beleuchtungsverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION