Direkt zum Inhalt
Logo print

AlphaRex³ DY22 BLE 230VAC Astrozeitschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr 2 Kanal

Verteilereinbau Zeitschaltuhren Legrand

AlphaRex³ DY22 BLE 230VAC Astrozeitschaltuhr inkl. Jahres- und Wochenzeitschaltuhr 2 Kanal

Best.-Nr. 412726 EAN. 3414971975606
Rabattgruppe : L12
202,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle 2
Versorgungsspannung 230-230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Frequenz der Versorgungsspannung 50-60 Hz
Gangreserve in Jahren 5
Ganggenauigkeit pro Tag 0.1 s
Textführung im Display Ja
Externe Programmierung Ja
Mit Speicherkarte Nein
60 min Programm Nein
24 h Programm Ja
Wochenprogramm Ja
Jahresprogramm Ja
Ferienprogramm Nein
Impulsprogramm Nein
Zyklusprogramm Ja
Astroprogramm Ja
Zufallsprogramm Ja
Betriebsstundenzähler Ja
Netzsynchron Ja
Quarzgesteuert Ja
Funkgesteuert Nein
Funkgesteuert (DCF77) Nein
GPS Nein
Kontaktausführung Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 0.01666 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 0.01666 min
Anzahl der Speicherplätze 56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Geeignet für Handbedienung Ja
Externer Tastereingang Ja
Schaltungsvorwahl Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC 16 A
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Breite 35.6 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 60 mm
Einsatztemperatur -20-55 °C
Lagertemperatur -20-60 °C
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-4 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2477N
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 11 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Nein
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Multistore

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
290809GB-00.pdf pdf (3.92 Mo)
Bedienungsanleitung
290809DE-00.pdf pdf (3.94 Mo)