Altis Käfigmutter M6 für Montage auf Vierkantlöchern 8,3 x 8,3 mm
Wand-/Standschränke
Legrand
Altis Käfigmutter M6 für Montage auf Vierkantlöchern 8,3 x 8,3 mm
Best.-Nr. 036452
EAN.
3245060364526
Rabattgruppe : L10K
1,28 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
Geeignet für Materialstärke | 2.5 mm |
---|---|
Mit Erdungsanschluss | Nein |