Amperemeter, analog, direkte Messung, Messbereichs-Skala: 0 - 30 A, 4TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Amperemeter, analog, direkte Messung, Messbereichs-Skala: 0 - 30 A, 4TE
Best.-Nr. 004602
EAN.
3245060046026
Rabattgruppe : L11
119,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominaler Endwert der Skala | 5 A |
---|---|
Messbereich | 0-30 A |
Wandleranschluss | Ja |
Genauigkeitsklasse | 0.015 |
Verlustleistung | 1.1 W |
Spannungsart | AC/DC |
Überstromskala | Nein |
Geeicht | Ja |
Ausführung | DIN-Schiene |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Breite | 72 mm |
Höhe | 72 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Max. Zeigerausschlag | 45 ° |
Messsystem | sonstige |
Schleppzeiger | Nein |
Skalenbeleuchtung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION