Amperemeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Amperemeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Best.-Nr. 004650
EAN.
3245060046507
Rabattgruppe : L11
82,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Nullstellung | Ja |
---|---|
Gerätebauart | sonstige |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
Mit Bedienelement | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP50 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION