Amperemeter/Voltmeter, digital, Amperemeter über Stromwandler, 4TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Amperemeter/Voltmeter, digital, Amperemeter über Stromwandler, 4TE
Best.-Nr. 004663
EAN.
3245060046637
Rabattgruppe : L11
295,05 €
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
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-8000 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION