Anbaurahmen Oteo DLPlus
Wandkanal
Legrand
Anbaurahmen Oteo DLPlus
Best.-Nr. 031409
EAN.
3245060314095
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe Sockelleistenkanal | 20 mm |
---|---|
Tiefe Sockelleistenkanal | 40 mm |
Bestückung | ohne |
Montageart Installationsgerät | Standard |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Dekor | ohne |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION