![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031416-WEB-R.jpg)
Anbaurahmen Oteo DLPlus
Wandkanal
Legrand
Anbaurahmen Oteo DLPlus
Best.-Nr. 031416
EAN.
3245060314163
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe Sockelleistenkanal | 40 mm |
---|---|
Anzahl der Geräteeinheiten | 2 |
Bestückung | ohne |
Montageart Installationsgerät | Standard |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Dekor | ohne |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION