Angle Exterieur 190x50
Wandkanal
Legrand
Angle Exterieur 190x50
Best.-Nr. 611725
EAN.
3245066117256
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 190 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Anzahl der Oberteile | 0 |
Symmetrisch | Ja |
Ausführung | Haubenformteil |
Winkel | 60-120 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
---|---|
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Schutzart (IP) | IP3X |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Höhe | 203 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION