Direkt zum Inhalt
Logo print

Anreihverbinder,bestehend aus 2x Muffe M32, f.das Anreihen z.B. Plexo³ Verteiler

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Anreihverbinder,bestehend aus 2x Muffe M32, f.das Anreihen z.B. Plexo³ Verteiler

Best.-Nr. 001967 EAN. 3245060019679
Rabattgruppe : L10V
27,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Adaptation for wiring systems
Accessory Yes
Spare part No
Material Plastic
Width 42 mm
Height 47 mm
Depth 42 mm
Operating / setting temperature -15-40 °C
Storage temperature -15-40 °C
Halogen free No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE01506AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Workshop-Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-654748 (0.36 Mo)