Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4281-BTICINO-1000.jpg)
Anschlussdose RCA 2-Fach Anthrazit
Verbinder
Bticino
Anschlussdose RCA 2-Fach Anthrazit
Best.-Nr. HS4281
EAN.
8005543401507
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Verwendung | Cinch |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
Transparent | Nein |
---|---|
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35.85 mm |
Einbautiefe | 20.85 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION